- Codice prodotto:
- AE 5050477
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 1.200 mm - Adatti per
- Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 1.200 cm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 20 kg
- Peso lordo
- 21 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177708624
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101