Piastra di montaggio per contenitori AE

Codice prodotto: AE 5050431

Codice prodotto:
AE 5050431
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
162 mm x 275 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 200 mm
Altezza: = 300 mm
Adatto per nr. d'ord.
1032500
1035500
1001600
1002500
1002600
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,7 kg
Peso lordo
1,7 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177708167
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216