- Codice prodotto:
- AE 5050443
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 704 mm x 730 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 760 mm
Altezza: = 760 mm - Adatto per nr. d'ord.
- 1073500
- 1077500
- 1014600
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 12,6 kg
- Peso lordo
- 12,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177708280
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216