Porta per contenitori AE

Codice prodotto: AE 5050479

Codice prodotto:
AE 5050479
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
22,4 kg
Peso lordo
23,4 kg
EAN
4028177708648
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204