Tappo di copertura per zoccolo AX e TS

Codice prodotto: AX 8601130

Tappo di copertura in sostituzione del tappo standard degli elementi angolari dello zoccolo AX e TS

Codice prodotto:
AX 8601130
Descrizione prodotto
Tappo di copertura in sostituzione del tappo standard degli elementi angolari dello zoccolo.
Materiale
Plastica ABS
Colore
RAL 9005
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,08 kg
Peso lordo
0,1 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177300682
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
TS Tappo di copertura per elemento zoccolo, Alt.: 100 mm