Tappo di copertura in sostituzione del tappo standard degli elementi angolari dello zoccolo AX e TS
- Codice prodotto:
- AX 8601140
- Descrizione prodotto
- Tappo di copertura in sostituzione del tappo standard degli elementi angolari dello zoccolo.
- Materiale
- Plastica ABS
- Colore
- RAL 9005
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,18 kg
- Peso lordo
- 0,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177300675
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- TS Tappo di copertura per elemento zoccolo, Alt.: 200 mm