Contenitori di piccole dimensioni, armadi e contenitori compatti, armadi modulari e contenitori di comando
Un armadio in acciaio inossidabile offre resistenza, durata e proprietà igieniche impressionanti. Queste caratteristiche lo rendono popolare in molti settori industriali, fornendo una protezione affidabile per l'elettronica sensibile all'interno. Dai un'occhiata alla nostra gamma di armadi in acciaio inossidabile o scopri di più sulle loro caratteristiche speciali.
Proprietà dei materiali degli armadi in acciaio inossidabile
L'acciaio inossidabile è prodotto a partire da acciaio con aggiunte di leghe. Spesso viene definito acciaio inox per evidenziarne le proprietà positive, anche se si tratta di una semplificazione. Tuttavia, questo materiale praticamente privo di ruggine offre molti vantaggi: le custodie in acciaio inossidabile sono molto resistenti alle temperature, saldabili, igieniche e facili da mantenere. L'elevata percentuale di cromo nella lega d'acciaio forma uno strato superficiale di ossido di cromo che previene la formazione di ruggine e protegge anche dall'acqua.
Caratteristiche speciali dello strato di ossido di cromo negli armadi in acciaio inossidabile
Per prevenire efficacemente la corrosione in una armadio in acciaio inossidabile, lo strato di ossido di cromo sulla superficie deve essere intatto. Tuttavia, se questo strato si danneggia, inizierà a “autoripararsi” mentre il cromo danneggiato si riossidizza e ricostruisce uno strato protettivo. Naturalmente, questo vale solo per graffi piccoli. Danni più estesi, ammaccature, acidi e ambienti contenenti cloro possono danneggiare il rivestimento a tal punto da impedirne l’autoriparazione.
L'acqua può far arrugginire l'acciaio inossidabile?
Come abbiamo accennato prima, il termine “acciaio inox” non è del tutto preciso, perché può comunque arrugginire e corrodersi in certe condizioni. Ad esempio, se la superficie subisce danni causati da altri metalli – ad esempio quando si solleva l'armadio con un carrello elevatore ‒ e rimangono particelle metalliche, queste possono ossidarsi. Le particelle metalliche possono anche trasportarsi attraverso l'aria e aderire alle superfici in acciaio inox, e la ruggine può quindi formarsi in presenza di ossigeno, umidità o acqua. Questo fenomeno è noto come “ruggine fulminea” e può essere causato, ad esempio, da scintille volanti contenenti particelle metalliche durante la lavorazione di un pezzo d'acciaio con una smerigliatrice angolare.
Acciaio inossidabile e l'importanza della pulizia
Una pulizia regolare può aiutare a prevenire che particelle di metallo non resistente alla ruggine si depositino sulla superficie dell'acciaio inossidabile. Le particelle tendono meno ad aderire a superfici lisce; inoltre, la pulizia rimuove eventuali residui già presenti.
Panoramica: Aree di applicazione per gli armadi in acciaio inossidabile
L'acciaio inossidabile è diventato un materiale popolare grazie alle sue proprietà fisiche. Gli armadi e i contenitori in acciaio inossidabile stanno diventando sempre più diffusi nelle industrie chimiche, alimentari e farmaceutiche, così come nella tecnologia medica, solo per citare alcuni esempi. Specialmente nelle aree dove l'igiene è fondamentale, è fondamentale avere un accesso agevole per la pulizia. Per questi casi, Rittal offre armadi e contenitori realizzati in acciaio inossidabile senza ruggine tipo 1.4301, noto anche come acciaio inox V2A. Questo li rende resistenti all'umidità, al vapore acqueo e agli acidi deboli. L'acciaio inossidabile tipo 1.4404, noto anche come acciaio inox V4A, è ancora più resistente a diversi fattori come sale e acidi, ed è quindi adatto all'uso in ambienti impegnativi. Ovviamente, anche questa variante di acciaio inossidabile è disponibile da Rittal.
Un rivestimento alternativo per il tuoarmadio in acciaio inossidabile.
In condizioni ambientali eccezionalmente avverse, come l’aria carica di sale, gli armadi possono ricevere un rivestimento aggiuntivo. La soluzione proposta da Rittal è un armadio in acciaio inossidabile con finitura spray trasparente per mantenere l’aspetto dell’acciaio inossidabile. Un’altra opzione è una verniciatura a polvere di alta qualità nel colore che preferisci.
Rittal, il tuo fornitore unico per sistemi di armadi in acciaio inossidabile
Un armadio in acciaio inox offre numerosi vantaggi in termini di resistenza e durata. Ad esempio, la versione in acciaio inox del nostro armadio base AX garantisce una protezione affidabile per i componenti sensibili in ambienti difficili. Il nostro sistema modulare ti permette di assemblare facilmente i singoli componenti di cui hai bisogno per il tuo sistema completo di armadi: contenitori di derivazione, armadi con design igienico, armadi indipendenti o in batteria, sistemi a console, case per PC e molti altri prodotti sono disponibili per la tua scelta.
Saremo felici di consigliarti su tutti gli aspetti, dalla progettazione, all'assemblaggio, installazione e messa in servizio, fino alla manutenzione.
Perché non mettersi in contatto adesso?