- Codice prodotto:
- SE 5850580
- Descrizione prodotto
- L'armadio singolo monoblocco è basato sulla piattaforma TS 8. Gli accessori per l’allestimento interno TS 8 consentono infinite possibilità di configurazione.
- Materiale
- Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
- Superficie
- Contenitore, parete posteriore e porta: lucidatura lineare, grana 400
Piastra di montaggio: zincata
Fondo: lucido
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Parete posteriore asportabile
Piastra di montaggio
Fondo, cieco
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.600 mm
Profondità: 400 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 499 mm x 1.496 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- Nota
- A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciao inox.
- Materiale di base
- Acciaio inox
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 92,4 kg
- Peso lordo
- 94,4 kg
- EAN
- 4028177696747
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
SE 8 600X1600X400 Ip66/Nema 4X Inox 304