Armadio SE 8 IP 66/NEMA 4X

Codice prodotto: SE 5853580

Maggiore grado di protezione grazie a IP 66 / NEMA 4X. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato.

Codice prodotto:
SE 5853580
Descrizione prodotto
L'armadio singolo monoblocco è basato sulla piattaforma TS 8. Gli accessori per l’allestimento interno TS 8 consentono infinite possibilità di configurazione.
Materiale
Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna
Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna
Fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie
Contenitore, parete posteriore e porta: lucidatura lineare, grana 400
Piastra di montaggio: zincata
Fondo: lucido
Parti incluse nella fornitura
Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
Porta/e
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Parete posteriore asportabile
Piastra di montaggio
Fondo, cieco
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
699 mm x 1.896 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
NEMA 3R
Nota
A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciao inox.
Materiale di base
Acciaio inox
Confezione
1 pz.
Peso netto
146 kg
Peso lordo
152 kg
EAN
4028177696761
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
SE 8 800X2000X600 Ip66/Nema 4X Inox 304
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
White Paper
Fogli di dati
Catalogo tecnico
General technical information