Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 100 mm per VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Codice prodotto: VX 8640006

Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con autocentratura automatica già montata nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvitamento, richiudibili con tappi angolari e kit d'unione in plastica.

Codice prodotto:
VX 8640006
Descrizione prodotto
Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con posizionamento automatico già montato nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvitamento, richiudibili con tappi angolari e kit d'unione in plastica.
Materiale
Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
4 angolari dello zoccolo, altezza 100 mm
4 terminali angolari
1 profilo di copertura per accoppiamento
2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm
Materiale di fissaggio
Nota
Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo
Dimensioni
Altezza: 100 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Larghezza: = 1.100 mm
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Peso/Conf.
6,32 kg
Confezione
2 pz.
Peso netto
5,64 kg
Peso lordo
5,84 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177958791
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
VX Zoccolo Anteriore Posteriore H.100 mm Larghezza 1100 mm
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi