Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 200 mm per VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Codice prodotto: VX 8620020

Angolari dello zoccolo con posizionamento automatico integrato nell'armadio, utilizzabili con o senza flange per zoccolo, a seconda dell&apos

Codice prodotto:
VX 8620020
Descrizione prodotto
Angolari dello zoccolo con posizionamento automatico integrato nell'armadio, utilizzabili con o senza flange per zoccolo, a seconda dell&apos
Materiale
Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
4 angolari dello zoccolo, altezza 200 mm
4 terminali angolari
1 profilo di copertura per accoppiamento
1 flangia per zoccolo anteriore/posteriore, 200 mm
2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm
Materiale di fissaggio
Nota
Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo
Dimensioni
Altezza: 200 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Larghezza: = 300 mm
Peso/Conf.
4,82 kg
Confezione
2 pz.
Peso netto
4,62 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177922099
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
VX Elemento angolare con flangia per zoccolo, anteriore e posteriore, alt. 200 mm, per largh. 300 mm
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi