Angolari dello zoccolo con posizionamento automatico integrato nell'armadio, utilizzabili con o senza flange per zoccolo, a seconda dell&apos
- Codice prodotto:
- VX 8620023
- Descrizione prodotto
- Angolari dello zoccolo con posizionamento automatico integrato nell'armadio, utilizzabili con o senza flange per zoccolo, a seconda dell&apos
- Materiale
- Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 4 angolari dello zoccolo, altezza 200 mm
4 terminali angolari
1 profilo di copertura per accoppiamento
1 flangia per zoccolo anteriore/posteriore, 200 mm
2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm
Materiale di fissaggio - Nota
- Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Larghezza: = 800 mm - Peso/Conf.
- 8,36 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 7,52 kg
- Peso lordo
- 8,36 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177922129
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Elemento angolare con flangia per zoccolo, anteriore e posteriore, alt. 200 mm, per largh. 800 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Istruzioni