- Codice prodotto:
- VX 8620047
- Descrizione prodotto
- Per la chiusura laterale di una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Profondità: = 1.050 mm
Larghezza/profondità: 1.050 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177944671
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1050 mm