Articolo fuori produzione dal: 30 ott 2018
- Codice prodotto:
- TS 7825803
- Esecuzione
- Aerato, con flangia con elementi decorativi
- Descrizione prodotto
- L'elemento dello zoccolo è costituito da una flangia e da due angolari premontati.
- Materiale
- Elementi dello zoccolo: Lamiera d’acciaio
Tappi di copertura: plastica - Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
Tappi di copertura: RAL 7035 - Parti incluse nella fornitura
- 2 elementi dello zoccolo
4 tappi di copertura
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS: = 800 mm
Tipo di contenitore: SE
Tipo di contenitore: CM
Tipo di contenitore: TP
Tipo di contenitore: PC
Tipo di contenitore: IW
Tipo di contenitore: TS IT - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 4,25 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177302693
- ECLASS 8.0
- 27182003