Elementi dello zoccolo anteriori e posteriori, 100 mm Lamiera d'acciaio per TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Codice prodotto: TS 8601805

Lo zoccolo è costituito da una flangia e da due angolari premontati.

Codice prodotto:
TS 8601805
Esecuzione
senza fori di aerazione
Descrizione prodotto
L'elemento dello zoccolo è costituito da una flangia e da due angolari premontati.
Materiale
Elementi dello zoccolo: Lamiera d’acciaio
Tappi di copertura: plastica
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Tappi di copertura: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
2 elementi dello zoccolo
4 tappi di copertura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 100 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS: = 800 mm
Tipo di contenitore: SE
Tipo di contenitore: CM
Tipo di contenitore: TP
Tipo di contenitore: PC
Tipo di contenitore: IW
Tipo di contenitore: TS IT
Confezione
2 pz.
Peso netto
4,5 kg
Peso lordo
4,92 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177234062
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
TS Elemento zoccolo anteriore, posteriore, Alt.: 100 mm, per L: 800 mm, RAL 7035, lamiera d'acciaio
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi