Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm. Per migliorare la stabilità delle installazioni in batteria, è possibile montare le flange alte 100 mm ruotate di 90°.
- Codice prodotto:
- TS 8601060
- Descrizione prodotto
- Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7022
- Parti incluse nella fornitura
- 2 flange per zoccolo
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- Per migliorare la stabilità delle installazioni in batteria, è possibile montare le flange laterali alte 100 mm ruotandole di 90°. È necessario l'uso di piastrine di accoppiamento zoccoli
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS: = 600 mm
Tipo di contenitore: SE
Tipo di contenitore: CM
Tipo di contenitore: TP
Tipo di contenitore: PC
Tipo di contenitore: IW
Tipo di contenitore: TS IT - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1,798 kg
- Peso lordo
- 1,997 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177208650
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- TS Flangia per zoccolo, laterale, Alt.: 100 mm, per L: 600 mm, RAL 7022, lamiera d'acciaio
- Documentazione
- Istruzioni