- Codice prodotto:
- TS 7825607
- Descrizione prodotto
- E' un complemento dello zoccolo modulare. Può essere inserita anche in un secondo tempo in sostituzione della flangia anteriore o posteriore degli elementi dello zoccolo (con altezza 100 o 200 mm). Aperta su di un lato, è installabile in un secondo tempo con cavi già inseriti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Suitable for plinth width
- = 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,95 kg
- Peso lordo
- 2,15 kg
- EAN
- 4028177520578
- ECLASS 8.0
- 27189260