Elementi dello zoccolo anteriori e posteriori, 200 mm Lamiera d'acciaio per TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Codice prodotto: TS 8602400

Lo zoccolo è costituito da una flangia e da due angolari premontati. Negli elementi dello zoccolo alti 200 mm la flangia è suddivisa in due parti per consentire il passaggio dei cavi.

Codice prodotto:
TS 8602400
Esecuzione
senza fori di aerazione
Descrizione prodotto
Lo zoccolo è costituito da una flangia e da due angolari premontati. Negli elementi dello zoccolo alti 200 mm la flangia è suddivisa in due parti per consentire il passaggio dei cavi.
Materiale
Elementi dello zoccolo: Lamiera d’acciaio
Tappi di copertura: plastica
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7022
Tappi di copertura: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
2 elementi dello zoccolo
4 tappi di copertura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 200 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS: = 400 mm
Tipo di contenitore: SE
Tipo di contenitore: CM
Tipo di contenitore: TP
Tipo di contenitore: PC
Tipo di contenitore: IW
Tipo di contenitore: TS IT
Confezione
2 pz.
Peso netto
4,54 kg
Peso lordo
5,622 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177208605
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
TS Elemento zoccolo anteriore, posteriore, Alt.: 200 mm, per L: 400 mm, RAL 7022, lamiera d'acciaio
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi