Pareti laterali per vano smistamento cavi TS in lamiera d'acciaio
- Codice prodotto:
- TS 8600520
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Profondità: = 600 mm - Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,72 kg
- Peso lordo
- 2,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177384194
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- TS Pareti Lat. Smistamento Cavi 600
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA