Coordinato con il design del contenitore, alto 100 mm, sporgente.
- Codice prodotto:
- PC 8800920
- Descrizione prodotto
- Coordinato con il design del contenitore. Installazione sporgente.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,0 mm
- Colore
- RAL 7035
Elemento decorativo, anteriore: RAL 7015 - Parti incluse nella fornitura
- 1 elemento decorativo, anteriore
1 zoccolo, posteriore
2 flange per zoccolo, laterali - Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: PC
IW
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 600 mm - Adatta per profondità
- = 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 11,92 kg
- Peso lordo
- 13,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 49,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177266926
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- PC Zoccolo Prof600 mm
- Documentazione
- Info sheet