Zoccolo in cemento per armadi da esterno

Codice prodotto: CS 9765071

Basamento in cemento per armadi CS Toptec e moduli base CS. Kit di montaggio semplice per un rapido montaggio nel luogo di installazione.

Codice prodotto:
CS 9765071
Descrizione prodotto
Kit di montaggio semplice per un rapido montaggio nel luogo di installazione. Piastra dello zoccolo frontale e posteriore avvitata internamente ed estraibile in caso di manutenzione.
Materiale
Calcestruzzo leggero
Superficie
Non trattato
Parti incluse nella fornitura
1 piastra di base
2 pareti laterali
2 piastre per zoccolo divise in due parti
Materiale di montaggio e viti per il fissaggio alla struttura (contenitore/armadio).
Excavation depth
700 mm
Nota
Termini di consegna su richiesta
Dimensioni
Altezza: 965 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: CS Toptec
Larghezza: 600 mm
Profondità: 600 mm
Adatta per profondità
600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
224 kg
Peso lordo
228 kg
Codice tariffa doganale
68109100
EAN
4028177671379
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
CS Basamento in cemento per armadi outdoor, per armadi LxP: 600x600 mm
Documentazione
Istruzioni