- Codice prodotto:
- CS 9765087
- Descrizione prodotto
- Kit di montaggio semplice per un rapido montaggio nel luogo di installazione. Piastra dello zoccolo frontale e posteriore avvitata internamente ed estraibile in caso di manutenzione.
- Materiale
- Calcestruzzo leggero
- Superficie
- Non trattato
- Parti incluse nella fornitura
- 1 piastra di base
2 pareti laterali
2 piastre per zoccolo divise in due parti
Materiale di montaggio e viti per il fissaggio alla struttura (contenitore/armadio).
- Excavation depth
- 700 mm
- Nota
- Termini di consegna su richiesta
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Termini di consegna su richiesta
- Dimensioni
- Altezza: 965 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Moduli base CS
Larghezza: = 1.200 mm
Profondità: = 600 mm
- Adatta per profondità
- = 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 270,75 kg
- Peso lordo
- 285 kg
- Codice tariffa doganale
- 68109100
- EAN
- 4028177216815
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003