Zoccolo completo In lamiera d'acciaio, per AE, pulpiti universali TP

Codice prodotto: SO 2808200

Flangia anteriore e flangia posteriore con angolari premontati e flange laterali.

Codice prodotto:
SO 2808200
Descrizione prodotto
Flangia anteriore e flangia posteriore con angolari premontati e flange laterali.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7022
Parti incluse nella fornitura
4 angolari
2 flange anteriori/posteriori
2 flange, laterali
Materiale per il fissaggio all'armadio
1 flangia anteriore e posteriore di 200 mm
2 flange anteriore e posteriore di 100 mm
4 flange laterali di 100 mm/cad.
Dimensioni
Altezza: 200 mm
Profondità: 450 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: ES 5000
TP pulpito universale
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 500 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
11,7 kg
Peso lordo
12,16 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177032675
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Dettagli costruttivi