- Codice prodotto:
- SO 2868000
- Descrizione prodotto
- Se necessario è possibile installare 2 zoccoli sormontati.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Lucidatura lineare
- Parti incluse nella fornitura
- 2 flange anteriori/posteriori
2 flange, laterali
Materiale per il fissaggio all'armadio
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: ES 5000
PC-ES acciaio inox
Pulpito compatto in acciaio inox
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 500 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,38 kg
- Peso lordo
- 6,78 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177033672
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003