Dispositivo antiribaltamento per TS IT

Codice prodotto: DK 7825260

Dispositivo antiribaltamento per armadi server TS. Il dispositivo antiribaltamento estraibile può essere montato alla base dei server rack anche in un secondo tempo. Viene tolto solo in caso di necessità.

Codice prodotto:
DK 7825260
Descrizione prodotto
Il dispositivo può essere montato facilmente e velocemente alla base degli armadi TS IT anche in un secondo tempo. Viene estratto solo in caso di necessità.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
Il dispositivo antiribaltamento non può essere utilizzato con le lamiere/telaio del fondo o con lo zoccolo.
Capacità di carico (statico)
150 kg
Informazioni sul nr. d'ord.
Termini di consegna su richiesta
Adatti per
Profondità: 1.200 mm
Adatta per profondità
1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
7,838 kg
Peso lordo
8,25 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177517578
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Documentazione
Info sheet