- Codice prodotto:
- TS 8800390
- Descrizione prodotto
- Per l'aggancio all'angolare dello zoccolo TS alto 100 o 200 mm.
- Colore
- RAL 7022
- Parti incluse nella fornitura
- 4 ruote pivottanti doppie, di cui 2 non munite di dispositivo di arresto.
- Clearande floor
- 100 mm
- Capacità di carico (statico) massima per componente
- 100 kg
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 9,336 kg
- Peso lordo
- 9,536 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177231283
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Descrizione prodotto
-
TS Ruote di trasporto per zoccolo TS, 2 con/senza fermo, carico statico per ruota 100 kg