Vengono applicati alle flange laterali dello zoccolo. Con i perni ad espansione si possono installare guide di fissaggio arrivo cavi. Per il bloccaggio si utilizza una chiave a brugola esagonale da 19 mm.
- Codice prodotto:
- SZ 2819200
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio alle flange laterali dello zoccolo. Con i perni di fissaggio a espansione si possono installare guide di fissaggio arrivo cavi. Per il bloccaggio si utilizza una chiave a brugola esagonale da 19 mm.
- Materiale
- Acciaio, profilo esagonale
- Superficie
- Zincato
- Per altezza flangia dello zoccolo
- = 200 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 4,17 kg
- Peso lordo
- 4,365 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181535
- EAN
- 4028177319622
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ perni di Fissaggio per Zoccolo
- Documentazione
- Info sheet