Per il retrofitting negli elementi angolari e per compensare eventuali irregolarità del pavimento (fino a max. 15 mm) direttamente sul luogo di installazione.
- Codice prodotto:
- SZ 2892000
- Vantaggi
- Il disallineamento della porta, dovuto alle irregolarità del pavimento, può essere corretto
- Il montaggio, ovvero il livellamento viene effettuato in un secondo tempo negli armadi già allestiti
- Applicazioni tipiche
- Compensazione delle irregolarità del pavimento fino a 15 mm max sul luogo di montaggio
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Per altezza flangia dello zoccolo
- = 200 mm
- Capacità di carico (statico) massima per componente
- 250 kg
- Adjustment tool
- Chiave a brugola SW 19
- Possibili installazioni
- Il montaggio viene eseguito nell'angolare dello zoccolo
- Nota
- Verificare la capacità di carico del pavimento
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,6 kg
- Peso lordo
- 1,665 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177623798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- SZ Elemento di livellamento, per Alt.: 200 mm
- Documentazione
- Info sheet