Piastrine di accoppiamento per zoccolo completo e zoccolo fisso

Codice prodotto: TS 8601100

Le flange per zoccolo laterali, alte 100 mm, utilizzate per fornire maggiore stabilità durante il trasporto degli armadi montati in batteria, possono essere installate ruotate a 90°. Per ogni flangia sono necessari 2 pezzi.

Codice prodotto:
TS 8601100
Descrizione prodotto
Utilizzate per fornire maggiore stabilità durante il trasporto degli armadi montati in batteria, le flange per zoccolo laterali alte 100 mm possono essere montate ruotandole di 90°.
Applicazioni tipiche
Per conferire maggiore stabilità agli armadi in batteria durante il trasporto
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Viti M8 x 16 mm incluse
Nota
Sono necessari per ogni flangia: 2 pezzi
Confezione
20 pz.
Peso netto
0,52 kg
Peso lordo
0,626 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
Descrizione prodotto
TS Piastrine di accoppiamento per zoccolo TS