Flangia per zoccolo con listello a spazzola per zoccolo TS

Codice prodotto: TS 7825808

Flangia dello zoccolo con listello a spazzola.

Codice prodotto:
TS 7825808
Descrizione prodotto
E' un complemento dello zoccolo modulare. Può essere inserita anche in un secondo tempo in sostituzione della flangia anteriore o posteriore degli elementi dello zoccolo (con altezza 100 o 200 mm). Aperta su di un lato, è installabile in un secondo tempo con cavi già inseriti.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 9005
Dimensioni
Altezza: 100 mm
Suitable for plinth width
= 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,7 kg
Peso lordo
3,15 kg
EAN
4028177520547
ECLASS 8.0
27189260