Flangia per zoccolo per zoccolo completo e zoccolo fisso

Codice prodotto: PC 8360920

Flangia per zoccolo per la serie IW/PC.

Codice prodotto:
PC 8360920
Descrizione prodotto
Utilizzata come complemento estetico della portina frontale inferiore degli armadi PC, della portina dei contenitori serie IW. La flangia viene avvitata dall'esterno agli angolari degli elementi dello zoccolo TS.
Materiale
Lamiera d'acciaio, verniciata
Flange con elementi decorativi: profilo in alluminio estruso
Colore
RAL 7015
Flange con elementi decorativi: RAL 7035
Dimensioni
Altezza: 200 mm
Suitable for plinth width
= 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,617 kg
Peso lordo
2,817 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177382664
ECLASS 8.0
27189260