Per un passaggio sicuro dei cavi nello zoccolo tra il pavimento e l'armadio.
- Codice prodotto:
- PS 2908000
- Descrizione prodotto
- Per un passaggio sicuro dei cavi nello zoccolo tra il pavimento e l'armadio.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Parti incluse nella fornitura
- 4 lamiere dello zoccolo
- Nota
- Ogni 200 mm di zoccolo (larghezza) è richiesta una lamiera.
- Dimensioni
- Larghezza: 175 mm
- Adatti per
- Profondità: = 500 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 3,072 kg
- Peso lordo
- 3,271 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177034310
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- PS Lamiera dello zoccolo, modulare, per P: 500 mm, acciaio inox, 1.4301
- Documentazione
- Info sheet