Per il fissaggio flessibile di profili a C o guide di fissaggio cavi. Per l'installazione nello zoccolo VX o sul profilo del telaio dell'armadio.
- Codice prodotto:
- VX 8619470
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Parti incluse nella fornitura
- 2 supporti e/o distanziali
Materiale di fissaggio - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE - Peso/Conf.
- 0,298 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Possibili installazioni
- Sul profilo orizzontale e verticale dell'armadio VX
- Al sistema a chassis per il piano di montaggio interno
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite i dadi a scatto 8800.806 o il profilo adattatore per il sistema VX
- Al profilato orizzontale TS
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
- Su armadi e profili con reticolo di foratura a sezione rettangolare 12,5 x 11 mm
- Sull'angolare dello zoccolo con flangia, anteriore e posteriore
- Sulle flange per zoccolo laterali
- Per filettatura
- M8
- Adatti per
- per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio
- Indicazioni per il montaggio
- Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
- Per fissare un profilo a C sono necessarie viti cilindriche M8 x 16 mm con rondelle.
- Peso netto
- 0,28 kg
- Peso lordo
- 0,289 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177984820
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Supporto e distanziale