Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.
- Codice prodotto:
- CP 7495000
- Descrizione prodotto
- Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.
- Colore
- Nero
- Parti incluse nella fornitura
- 4 ruote pivottanti doppie, di cui 2 non munite di dispositivo di arresto.
Materiale di fissaggio - Informazioni sul nr. d'ord.
- Per il montaggio allo zoccolo VX è necessario l'adattatore per zoccolo
- Per il montaggio allo zoccolo TS è necessario l'adattatore per zoccolo
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Tipo di contenitore: VX IT
Tipo di contenitore: VX SE
Tipo di contenitore: PC
Tipo di contenitore: TP basamenti
Tipo di contenitore: IW
Tipo di contenitore: Data Rack
Tipo di contenitore: Chiller - Clearande floor
- 125 mm
- Capacità di carico (statico) massima per componente
- 1.200 N
- Dimensioni
- Filettatura: M12 x 20
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,76 kg
- Peso lordo
- 1,98 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177131200
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Descrizione prodotto
- DK Ruote pivottanti doppie, M12, 2 con/senza fermo
- Documentazione
- Info sheet