Per un ingresso cavi mirato dal basso.
- Codice prodotto:
- VX 5301335
- Esecuzione
- in due pezzi, con listello a spazzola
- Descrizione prodotto
- Per un ingresso cavi dal basso. Speciali listelli con spazzole sfalsate e con un ingresso cavi a regola d'arte offrono un maggiore grado di tenuta e supportano la climatizzazione. Grazie all'esecuzione in due parti, si possono facilmente introdurre cavi precablati.
- Materiale
- Lamiera modulare: Lamiera d’acciaio
Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni
in due pezzi, con listello a spazzola - Superficie
- Lamiera modulare: zincata
- Parti incluse nella fornitura
- 2 semi-lamiere modulo incl. listello a spazzole, alta densità
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- La combinazione di più moduli del fondo è necessaria per chiudere completamente il fondo del VX IT
- Il modulo lamiera di fondo può essere utilizzato in sostituzione di altri moduli del fondo profondi 237,5 mm
- Nota
- I moduli lamiera di fondo con listello a spazzola non sono idonei per applicazioni con grado di protezione secondo IEC 60 529
- Dimensioni
- Profondità: 237,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 2,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177950870
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX IT Flangia con spazzole 800x237,mm
- Documentazione
- Info sheet