- Codice prodotto:
- DK 7825680
- Descrizione prodotto
- Con fori di aerazione. Nella parte posteriore è prevista una feritoia per l'entrata dei cavi, dotata di inserto a spazzola.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Larghezza: 600 mm
Profondità: 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,8 kg
- Peso lordo
- 4 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177234376
- ECLASS 8.0
- 27189261