Moduli lamiera di fondo per l'ingresso cavi in armadi TS, TS-IT, SE da utilizzare nel telaio di fondo degli armadi di rete. Da utilizzare in sostituzione di una lamiera di fondo esistente di uguale profondità.
- Codice prodotto:
- DK 7825381
- Descrizione prodotto
- Per l'ingresso cavi facile, a tenuta.
- Materiale
- Lamiera modulare: Lamiera d’acciaio
Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni - Superficie
- Zincato
- Nota
- È necessario combinare più lamiere di fondo modulari per chiudere completamente il fondo dell'armadio TS IT
- Dimensioni
- Profondità: 237,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Larghezza: 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,75 kg
- Peso lordo
- 1,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK modulo lamiera di fondo, per passaggio dei cavi con spazzole, profondità: 237,5 mm, per larghezza armadio: 800 mm, per TS, TS IT, SE, TX CableNet, lamiera d'acciaio, zincata