Lamiera di fondo, in più parti per armadi e contenitori CS New Basic

Codice prodotto: CS 9785512

Per chiudere a tenuta l'apertura sul fondo e per l'ingresso dei cavi

Codice prodotto:
CS 9785512
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 400 mm
Confezione
1 serie
Peso netto
3,922 kg
Peso lordo
4,122 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177578920
ECLASS 8.0
27189261