Lamiere di fondo modulari per entrata cavi per DK-TS, da inserire nel telaio di fondo degli armadi per trasmissione dati. Da utilizzare in sostituzione di una lamiera di fondo esistente di uguale profondità.
- Codice prodotto:
- DK 7825388
- Esecuzione
- Tetto per ingresso cavi sui lati, con guarnizione di tenuta in gomma
- Descrizione prodotto
- Su entrambi i lati con apertura regolabile e guarnizione in gomma flessibile. Grazie all'esecuzione in due parti, si possono facilmente introdurre cavi precablati.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Guarnizione: schiuma poliuretanica, UL 94-HF1 - Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
Elementi di fissaggio inclusi - Nota
- È necessario combinare più lamiere di fondo modulari per chiudere completamente il fondo dell'armadio TS IT
- Dimensioni
- Profondità: 237,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
Larghezza: 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,42 kg
- Peso lordo
- 2,62 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177597679
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK Lamiera Di Fondo Modulare TS B=800mm
- Documentazione
- Info sheet