Prodotto non più disponibile dal: 30 ott 2021
Lamiera di fondo, pezzo singolo, aerata per TS IT
Codice prodotto: DK 5502340
La compensazione del potenziale è garantita dagli elementi di fissaggio e dai punti di messa a terra. Il set lamiere di fondo è utilizzato per coprire completamente l'apertura del fondo.
- Codice prodotto:
- DK 5502340
- Descrizione prodotto
- Per la copertura completa del fondo aperto con un solo pezzo perforato su tutta la superficie. Consente l'ingresso dell'aria fredda dal fondo o dallo zoccolo. Soprattutto negli armadi predisposti per integrare soluzioni di climatizzazione a rack, questo sistema garantisce la fuoriuscita ottimale dell'aria fredda. Il listello a spazzola nella parte posteriore consente un agevole passaggio dei cavi nella parte inferiore su tutta la larghezza dell'armadio. Le canaline portacavi integrate consentono di installare e sostituire in modo semplice e comodo il feltro.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB
Feltro: schiuma - Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Lamiera di fondo monopezzo aerata, con ingresso cavi posteriore
Filtro
Materiale di fissaggio - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
Larghezza: 600 mm
Profondità: 1.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,95 kg
- Peso lordo
- 5,34 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177707825
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK Gland plate, one-piece, vented, WxD: 600x1000 mm, For TS, TS IT
- Documentazione
- Info sheet