Lamiera di fondo, pezzo singolo, aerata per TS IT

Codice prodotto: DK 5502370

La compensazione del potenziale è garantita dagli elementi di fissaggio e dai punti di messa a terra. Il set lamiere di fondo è utilizzato per coprire completamente l'apertura del fondo.

Codice prodotto:
DK 5502370
Descrizione prodotto
Per la copertura completa del fondo aperto con un solo pezzo perforato su tutta la superficie. Consente l'ingresso dell'aria fredda dal fondo o dallo zoccolo. Soprattutto negli armadi predisposti per integrare soluzioni di climatizzazione a rack, questo sistema garantisce la fuoriuscita ottimale dell'aria fredda. Il listello a spazzola nella parte posteriore consente un agevole passaggio dei cavi nella parte inferiore su tutta la larghezza dell'armadio. Le canaline portacavi integrate consentono di installare e sostituire in modo semplice e comodo il feltro.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB
Feltro: schiuma
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Lamiera di fondo monopezzo aerata, con ingresso cavi posteriore
Filtro
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT
TX CableNet
Larghezza: 800 mm
Profondità: 1.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
7,76 kg
Peso lordo
9,56 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177707856
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
DK Lamiera di fondo, pezzo singolo, aerato, con passaggio cavi posteriore, feltro incluso, per TS, TS IT, TX CableNet, LP: 800x1200 mm
Documentazione
Info sheet