Cornice di fondo per TS IT/TX

Codice prodotto: VX 5502500

Codice prodotto:
VX 5502500
Vantaggi
La guida di prolungamento consente una facile integrazione dei moduli del fondo VX/VX IT, all'interno dei telai delle serie TS 8, TS IT, TX, offrendo così un'alternativa ai precedenti moduli del fondo TS.
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura
2 guide di alloggiamento, materiale di fissaggio incluso
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Profondità: = 600 mm
Nota
Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,9 kg
Peso lordo
1,005 kg
Codice tariffa doganale
73269098
ETIM 9
EC002620
Descrizione prodotto
Cornice di fondo per TS/TX, profondità 600 mm, per lamiera di fondo modulare VX
Documentazione
Quick guide