- Codice prodotto:
- VX 5502501
- Vantaggi
- La guida di prolungamento consente una facile integrazione dei moduli del fondo VX/VX IT, all'interno dei telai delle serie TS 8, TS IT, TX, offrendo così un'alternativa ai precedenti moduli del fondo TS.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- 2 guide di alloggiamento, materiale di fissaggio incluso
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Profondità: = 800 mm
- Nota
- Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,337 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Descrizione prodotto
-
Cornice di fondo per TS/TX, profondità 800 mm, per lamiera di fondo modulare VX