Cornice di fondo per TS IT/TX

Codice prodotto: VX 5502503

Per l'alloggiamento delle lamiere di fondo modulari, su base VX.

Codice prodotto:
VX 5502503
Vantaggi
La guida di prolungamento consente una facile integrazione dei moduli del fondo VX/VX IT, all'interno dei telai delle serie TS 8, TS IT, TX, offrendo così un'alternativa ai precedenti moduli del fondo TS.
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura
2 guide di alloggiamento, materiale di fissaggio incluso
Adatti per
Tipo di contenitore: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Profondità: = 1.200 mm
Nota
Attualmente non compatibile con le versioni smontabili della serie TX CableNet.
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,8 kg
Peso lordo
2,021 kg
Codice tariffa doganale
73269098
ETIM 9
EC002620
Descrizione prodotto
Cornice di fondo per TS/TX, profondità 1200 mm, per lamiera di fondo modulare VX
Documentazione
Quick guide