Per l'alloggiamento di lamiere di fondo modulare.
- Codice prodotto:
- DK 5501305
- Descrizione prodotto
- Per l'alloggiamento delle lamiere di fondo modulari.
- Vantaggi
- Montaggio senza l’ausilio di attrezzi o avvitamenti
- Semplicità di ampliamento e possibilità di combinazione con dispositivo antiribaltamento.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 2 guide di alloggiamento, materiale di fissaggio incluso
- Adatti per
- Profondità: 600 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177678910
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Documentazione
- Istruzioni