Divide la larghezza dell'armadio in due sezioni. Consente di installare, ad esempio, negli armadi larghi 1200 mm, piastre di montaggio, guide di fissaggio cavi o telai girevoli di armadi larghi 600 mm.
- Codice prodotto:
- VX 8620901
- Descrizione prodotto
- Divide la larghezza dell'armadio in due sezioni. Consente di installare, ad esempio, negli armadi larghi 1200 mm, piastre di montaggio, guide di fissaggio cavi o telai girevoli di armadi larghi 600 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Profondità: = 600 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3 kg
- Peso lordo
- 3,04 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177922624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Divisorio, 600 mm