Pareti laterali asimmetriche per TS 8

Codice prodotto: TS 8184500

Pareti laterali, asimmetriche, lamiera in acciaio, per armadi TS.

Codice prodotto:
TS 8184500
Descrizione prodotto
Costituiscono l'alternativa alla parete laterale standard per migliorare l'aspetto esteriore nell'accoppiamento retro/retro, retro/fianco o ad angolo. Lo spazio libero che si forma con l'utilizzo delle pareti laterali standard si riduce notevolmente con l'impiego di questa variante. Nella dotazione dell'armadio angolare TS è compresa una parete laterale asimmetrica. Il numero delle pareti laterali asimmetriche aggiuntive necessarie dipende dalla variante di accoppiamento prescelta.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Altezza: = 1.800 mm
Profondità: = 400 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
2 pz.
Peso netto
15,392 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177263642
ECLASS 8.0
27182101
Fogli di dati
Technical Data sheet