- Codice prodotto:
- TS 8186500
- Descrizione prodotto
- Costituiscono l'alternativa alla parete laterale standard per migliorare l'aspetto esteriore nell'accoppiamento retro/retro, retro/fianco o ad angolo. Lo spazio libero che si forma con l'utilizzo delle pareti laterali standard si riduce notevolmente con l'impiego di questa variante. Nella dotazione dell'armadio angolare TS è compresa una parete laterale asimmetrica. Il numero delle pareti laterali asimmetriche aggiuntive necessarie dipende dalla variante di accoppiamento prescelta.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Altezza: = 1.800 mm
Profondità: = 600 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 27,552 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177263666
- ECLASS 8.0
- 27182101