Articolo fuori produzione dal: 30 dic 2023
- Codice prodotto:
- DK 7816120
- Descrizione prodotto
- Si aggancia facilmente a scatto nel lato superiore. Blocco con chiusura di sicurezza n.3524 E. Perni di messa a terra con linguette di contatto.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
RAL 7035 - Parti incluse nella fornitura
- 2 pareti laterali con ciascuna 4 chiusure di sicurezza n. 3524 E
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 1.000 mm - Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 30,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177330733
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Documentazione
- Istruzioni