Parete per la gestione dei cavi per DK-TS

Codice prodotto: DK 7824560

Parete per la gestione dei cavi per DK-TS. Per organizzare in modo più semplice e razionale il cablaggio degli armadi di rete, caratterizzati da una elevata densità di componenti.

Codice prodotto:
DK 7824560
Descrizione prodotto
Soluzione universale per organizzare in modo semplice e razionale il cablaggio degli armadi di rete, caratterizzati da una elevata densità di componenti. Utilizzabile anche come setto divisorio per realizzare un vano di smistamento cavi. Montando questo componente sul piano interno dell'armadio, è possibile fissare i cavi sia all'interno che all'esterno, anche in abbinamento ad una parete laterale. Possibilità di montaggio: Direttamente sul piano di fissaggio interno degli armadi TS 8. Sul piano di fissaggio esterno sul sistema a chassis.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: DK-TS
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
8,693 kg
Peso lordo
9,15 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177234246
ECLASS 8.0
27400604